发布您的产品
FAAC J275 F 固定交通路桩
FAAC J275 F 固定交通路桩
FAAC J275 F 固定交通路桩
FAAC J275 F 固定交通路桩
    FAAC

    FAAC J275 F 固定交通路桩

    J275 F 固定交通路桩 FAAC J275F固定交通路桩无需大肆的安装作业也不用布线,因此是 可永久安装以界定行人专区或与其他伸缩路桩混合安装使用的最理 想方案。
    规格
    • J275 F 固定 1. 无需电力供应和布线。 2. 安装简易且无需大肆的挖掘作业。 3. 可与其他伸缩路桩混合安装,保持美观一致性。 4. 可移动路桩,暂时对行人专区开放交通。
    技术规格
    • 唯一参考FAAC-J275-F
    • 产品系列FAAC
    • 产品组合Traffic bollards
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-06-23
    • 版本号3
    • 高度 (mm)800
    • 宽度 (mm)450
    • 深度 (mm)450
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料不锈钢
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)38
    分类
    • BIMobject 类别工程与基础设施 - 道路配件
    • IFC 分类对象
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_76_08_51
    • Uniclass 2015 说明Metal bollards
    • OmniClass 编号23-11 29 35
    • OmniClass 标题Bollards