发布您的产品
FAAC J275 F 2K 20 型固定式安全护柱
FAAC

FAAC J275 F 2K 20 型固定式安全护柱

4.3 星(最高 5 星)4.3(7 评价)
FAAC J275 F 2K 20型固定式安全护柱 FAAC J275 F 2K 20 型固定式安全护柱的设计,旨在响应市政领域,包括军事基础设施、政府建筑和物流中心在内,处于不断增长状态的安全需求。本型产品主要用于敏感区域的外围防护,可以采用永久固定式安装或与伸缩式产品进行组合安装。
规格
  • FAAC J275 F 2K 20型固定式安全护柱 FAAC J275 F 2K 20 型固定式安全护柱的设计,旨在响应市政领域,包括军事基础设施、政府建筑和物流中心在内,处于不断增长状态的安全需求。本型产品主要用于敏感区域的外围防护,可以采用永久固定式安装或与伸缩式产品进行组合安装。
技术规格
  • 唯一参考FAAC-J275-F-2K
  • 产品系列FAAC
  • 产品组合Security bollards
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-09-21
  • 版本号1
  • 高度 (mm)800
  • 宽度 (mm)275
  • 深度 (mm)275
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)110
分类
  • BIMobject 类别工程与基础设施 - 道路配件
  • IFC 分类对象
  • Uniclass 2015 代码Pr_20_76_08_51
  • Uniclass 2015 说明Metal bollards
  • OmniClass 编号23-11 29 35
  • OmniClass 标题Bollards