发布您的产品
FAAC J275 HA 2K 20型自动安全护柱
FAAC

FAAC J275 HA 2K 20型自动安全护柱

4.6 星(最高 5 星)4.6(8 评价)
FAAC J275 HA 2K 20型自动安全护柱 FAAC J275 2K 20 型自动交通安全护柱的设计,旨在响应市政应用领域中包括机动车交通控制和敏感地带外围永久防护在内,处于不断增长状态的安全需求。本型产品采用双列单元安装时,有能力拦截一辆重量为7.5吨,时速为50公里/小时的厢式货车的冲击。
规格
  • FAAC J275 HA 2K 20 型自动安全护柱 FAAC J275 2K 20 型自动交通安全护柱的设计,旨在响应市政应用领域中包括机动车交通控制和敏感地带外围永久防护在内,处于不断增长状态的安全需求。本型产品采用双列单元安装时,有能力拦截一辆重量为7.5吨,时速为50公里/小时的厢式货车的冲击。
技术规格
  • 唯一参考FAAC-J275-HA-2K
  • 产品系列FAAC
  • 产品组合Security bollards
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-09-21
  • 版本号1
  • 高度 (mm)800
  • 宽度 (mm)450
  • 深度 (mm)450
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)160
分类
  • BIMobject 类别工程与基础设施 - 道路配件
  • IFC 分类对象
  • Uniclass 2015 代码Pr_20_76_08_51
  • Uniclass 2015 说明Metal bollards
  • OmniClass 编号23-11 29 35
  • OmniClass 标题Bollards