发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
fagerhult/products/d9bf11ad-022c-4ce9-a644-85711b9c18e6
主页
类别
照明
已安装吊顶
Pozzo Scale Ceiling
可用位置 美国
Fagerhult
关注
Pozzo Scale Ceiling
Description:
Ceiling mounted luminaire with Opal or Delta diffuser.
Metal housing with white (RAL 9016) or black (RAL 9005) structured finish.
Key Features:
Lumen: 2200lm, 2300lm, 2400lm, 3900lm, 4000lm, 4100lm
Colour temperature: 3000K, 4000K
Light distribution: Direct
Voltage: 220-240V
CRI: 80
IP: 40
IK:
Standard Colours: White
Available Light control: DALI/Phase-pulse
下载
规格
规格
Specification
Dimension: 500, 65, | 650, 65,
Weight: 3.4 kg, 5.3 kg
SDCM: 3
LED driver, h/max failure: 100000/10
Tilt:
Turn:
Connection:
Installation
Three securing holes surface mounting on the ceiling or wall.
Louvre
Opal
– plate in opal acrylic (PMMA).
Delta
– microprism louvre in acrylic (PMMA).
Optics
技术规格
技术规格
唯一参考
Pozzo_Scale_Ceiling
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-04-22
版本号
1
分类
分类
BIMobject 类别
照明 - 已安装吊顶
类似产品
Fagerhult
Nove
下载
Fagerhult
Touch Mini
下载
Fagerhult
Pozzo Scale Pendant
下载
Fagerhult
Streamer Mini spotlight
下载
Fagerhult
Tibi Pendant
下载
Fagerhult
Zkye 55 G2 Spotlight
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多