发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
fagerhult/products/db523a3c-d094-4495-b304-00e95454fa07
主页
类别
照明
照明
Induflex
可用位置 美国
Fagerhult
关注
Induflex
Description:
Reliable and powerful luminaire in alu-zinc with acrylic lens for optimal glare reduction. Narrow, medium or wide beam light distribution.
Luminaire frame of alu-zinc and end-pieces of cast metal.
Key Features:
Lumen: 16700lm, 17100lm, 17200lm, 20900lm, 21500lm
Colour temperature: 4000K
Light distribution: Wide Beam, Medium Beam, Narrow Beam
Voltage: 220-240V
CRI: 80
IP: 23
IK:
Standard Colours:
Available Light control: DALI/Phase-pulse
下载
规格
规格
Specification
Dimension: 68, 104, 1376 | 68, 104, 1668
Weight: 3.7 kg, 4.4 kg
SDCM: 3
LED driver, h/max failure: 100000/10
Tilt:
Turn:
Connection: Fixed connection in middle
Installation
Surface mounted or suspended via the integrated bracket. Installation via tube, chain pendent and wall, see accessories.
Louvre
Optics
技术规格
技术规格
唯一参考
Induflex
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-06-03
版本号
1
分类
分类
BIMobject 类别
照明 - 照明
类似产品
Fagerhult
Zkye 55 G2 Spotlight
下载
Fagerhult
Induflex Sport
下载
Fagerhult
Kvisten
下载
Fagerhult
Cirrus G2
下载
Fagerhult
Pleiad G4 125
下载
Fagerhult
Streamer X
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多