发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
fagerhult/products/7d124664-e953-4411-9317-5a2ea018a9c2
主页
类别
照明
照明
Line Up
可用位置 美国
Fagerhult
关注
Line Up
Description:
A linear, tiltable luminaire with wide light distribution for balanced lighting of large walls in retail environments.
Frame in white (RAL 9016) or black (RAL 9005) structured lacquer.
Key Features:
Lumen: 4250lm, 4350lm, 4950lm, 5100lm
Colour temperature: 3000 BBBLK, 4000 BBBLK
Light distribution:
Voltage: 220-240V
CRI: 90
IP: 20
IK:
Standard Colours: White, Black
Available Light control: On/off, e-Sense Stage in-track driver
下载
规格
规格
Specification
Dimension: 98, 48, 1235
Weight: 1.9 kg
SDCM: 3
LED driver, h/max failure: 50000/10, 100000/10
Tilt: 70
Turn:
Connection:
Installation
3-phase lighting track, Lighting Track Pro.
Louvre
Linear, extruded lens for wide light distribution.
Optics
技术规格
技术规格
唯一参考
Line_Up
类型
对象(单个对象)
发布日期
2025-11-17
版本号
1
分类
分类
BIMobject 类别
照明 - 照明
类似产品
Fagerhult
Streamer Mini spotlight
下载
Fagerhult
Zkye 55 G2 Spotlight
下载
Fagerhult
Pleiad G4 165
下载
Fagerhult
Globia Classic
下载
Fagerhult
Tibi Ceiling/Wall
下载
Fagerhult
Zkye 55 G2 Pendant
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多