发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
fagerhult/products/91c8ee78-d9ac-4506-905e-6fbfaf3b873b
主页
类别
照明
垂饰
Multilume Slim Pendant
可用位置 美国
Fagerhult
关注
Multilume Slim Pendant
Description:
A pendant luminaire with direct light. Available with Opal or Delta louvres.
Luminaire body of white enamelled sheet steel (RAL 9016). Louvre frame of white enamelled steel (RAL 9016) structure.
Key Features:
Lumen: 3150lm, 3250lm, 4400lm, 4500lm
Colour temperature: 3000K, 4000K
Light distribution: Direct
Voltage: 220-240V
CRI: 80
IP: 20
IK:
Standard Colours: White
Available Light control: DALI/Phase-pulse
下载
规格
规格
Specification
Dimension: 59, 609, 609
Weight: 5.100 kg
SDCM: 3
LED driver, h/max failure: 100000/10
Tilt:
Turn:
Connection:
Installation
Wire pendant. Luminaire bracket with friction lock included in the luminaire.
Louvre
Delta
– microprism louvre in UV stabil polystyrene.
Opal
– plate in frosted UV stabil polystyrene.
Optics
技术规格
技术规格
唯一参考
Multilume_Slim_Pendant
类型
对象(单个对象)
发布日期
2025-09-04
版本号
1
分类
分类
BIMobject 类别
照明 - 垂饰
类似产品
Fagerhult
Streamer Mini spotlight
下载
Fagerhult
Pleiad G4 128 Track
下载
Fagerhult
Pleiad G4 128 Surface mounted
下载
Fagerhult
Cirrus G2
下载
Fagerhult
Evolume 75
下载
Fagerhult
Zkye 55 G2 Spotlight