发布您的产品
Atlas Shower tray. 1000x800 mm.
Gala
已存档

Atlas Shower tray. 1000x800 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, with an ergonomic design and anti-slip surface.

技术规格
  • 唯一参考10815
  • 产品系列Atlas
  • 产品组Shower tray
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-04-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)80
  • 宽度 (mm)1000
  • 深度 (mm)800
相关
  • 主材料玻化瓷
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 说明Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers