发布您的产品
Smart Compact BTW WC pan 615x350 mm.
Smart Compact BTW WC pan 615x350 mm.
    Gala
    已存档

    Smart Compact BTW WC pan 615x350 mm.

    Complete toilet set:
    BTW WC pan compact dual outlet, Low cistern with double push mechanism 4,5/3 litres, Fixed seat.

    Options: Soft closing seat, pull-out seat.

    BTW compact WC for low cistern. With dual outlet and dual push-button mechanism 3/4,5 l, allowing up to 25% water saving.

    技术规格
    • 唯一参考25162
    • 产品系列Smart
    • 产品组WC
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2015-04-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)775
    • 宽度 (mm)615
    • 深度 (mm)350
    相关
    • 主材料玻化瓷
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间