发布您的产品
Klea Wall hung bidet 540x340
Klea Wall hung bidet 540x340
    Gala
    已存档

    Klea Wall hung bidet 540x340

    Wall hung bidet.
    Bidet cover.

    Wall support frame option available.

    Options: Soft-closing bidet cover.

    Wall-hung bidet, with a soft and natural line. Wall support frame option available.

    规格
    • Concealed fixing kit included.
    技术规格
    • 唯一参考3336201
    • 产品系列Klea
    • 产品组Bidet
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-09-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)400
    • 宽度 (mm)540
    • 深度 (mm)340
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures