发布您的产品
Eos Wall hung WC pan 540x340
Eos Wall hung WC pan 540x340
    Gala

    Eos Wall hung WC pan 540x340

    Wall hung WC pan with horizontal outlet.
    Fixed seat.
    Wall support frame option available.

    Options: Soft closing seat.

    Wall hung WC pan with pure shapes, assuming the perfect balance between soft lines and round outlines that reflect trendiness and elegance.

    规格
    • Concealed fixing kit included.
    技术规格
    • 唯一参考3417201
    • 产品系列Eos
    • 产品组合WC
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-07-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)400
    • 宽度 (mm)540
    • 深度 (mm)340
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类装饰元素
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815