发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
gala/products/4f7d342b-db2b-4a3d-b135-3a5ca198b6da
主页
类别
卫生
镜子
Emma Square Mirror with integrated light. 600x800 mm.
可用位置 美国
Gala
关注
已存档
Emma Square Mirror with integrated light. 600x800 mm.
Mirror. With integrated light. Colours/Finishes: 01 Wooden white, 88 Natural oak.
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
38193XX
产品系列
Emma Square
产品组
Furniture
类型
对象(单个对象)
发布日期
2015-04-01
版本号
1
高度 (mm)
800
宽度 (mm)
600
链接
链接
产品网址
http://www.gala.es/en/muebles-espejos/emma-square/espejos-y-luminarias/espejo-60x80-cm-3819301
安装说明
http://www.gala.es/en/site/files/datos/MANUALES/05%20Muebles/04%20Emma/Instrucciones%20de%20Montaje/INSTRUCCIONES_MUEBLES_EMMA.pdf
技术说明
http://www.gala.es/en/site/files/datos/MUEBLES-ESPEJOS/ESPEJOS-Y-LUMINARIAS/EMMA-SQUARE/3819301/TECNICOS/38193.pdf
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 镜子
类似产品
DURAVIT AG
Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted - K24887
4.2
(
6
)
下载
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
15
)
下载
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
123
)
下载
LAUFEN
CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
4.8
(
17
)
下载
Roca
MERIDIAN 600 Wall-hung basin
4.6
(
22
)
下载
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
48
)