发布您的产品
Toilet roll holder with cover Black
Toilet roll holder with cover Black
    Gala

    Toilet roll holder with cover Black

    Toilet roll holder with cover. Finish blac. Optional adhesive installation with 3M.
    规格
    • Soft minimalism.
    技术规格
    • 唯一参考5315202
    • 产品系列SION
    • 产品组Accessories
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-12-29
    • 版本号1
    • 高度 (mm)44.5
    • 宽度 (mm)135
    • 深度 (mm)91.91
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
    • IFC 分类对象
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
    • OmniClass 编号23-31 25 21
    • OmniClass 标题Toilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings