发布您的产品
Pro WC System Compact.
Gala
已存档

Pro WC System Compact.

WC System Compact.

Tank for wall-hung WC with compact dual flush cistern. Adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres.
Installation accessories included. Required minimum depth of 9 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm. Does not allow the installation of WCs at 23 cm.

规格
  • Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm.
技术规格
  • 唯一参考5547001
  • 产品系列Pro
  • 产品组WC System
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-09-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1140
  • 宽度 (mm)580
  • 深度 (mm)110
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 说明WC flushing valves
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures