发布您的产品
Fedra Steel bath 1700x700
Fedra Steel bath 1700x700
    Gala

    Fedra Steel bath 1700x700

    Enamelled steel bath.

    Fedra steel bath 170x70 cm, with the hardness of steel and a white colour in the same colour range as the vitreous china of all Gala products.

    技术规格
    • 唯一参考67000
    • 产品系列Fedra
    • 产品组Steel bath
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2015-07-31
    • 版本号1
    • 高度 (mm)400
    • 宽度 (mm)1700
    • 深度 (mm)700
    相关
    • 主材料
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Bathtubs
    • UNSPSC 代码30181501