The Gemstone 1613-HVO Vanity, specifically desined for Heathcare, is the culmination of design and function inspired by architects and designers who love the 1613-VO but need an offset drain to help prevent splashback. With the revelation in 2011 that Pseudomanas aeruginosa can live in the drains of sinks and can potentially be introduced into a patient room via splashback from a faucet hitting the drain, the 1613-HVO has an offset drain to prevent the potential problem. The depth of the bowl allows for easy ADA applications all the way to 17” depths, something most bowls can not do. The 1613-HVO has a smooth overflow tube which maximizes infection control in hospital applications in a bowl requiring an overflow.
Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands (acrylic and polyester) with the same sheet warranties.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |