发布您的产品
自动门(苗条帧) - 单 - 不侧板-On壁 -  SL / PSA
自动门(苗条帧) - 单 - 不侧板-On壁 -  SL / PSA

    自动门(苗条帧) - 单 - 不侧板-On壁 - SL / PSA

    4.4 星(最高 5 星)4.4(13 评价)
    我们与纤薄框架推拉门提供超薄设计和最高的稳健的理想组合。修长的轮廓PSA系统提供具有完善的保护,无论是在建筑物内和室外的玻璃。
    规格
    • 自动滑门安装有薄型支架 吉尔根自动滑动门与安装低轮廓帧 吉尔根自动滑动门安装,莱茵-测试符合EN 16005和DIN 18650。 吉尔根SL滑动门驱动装置与吉尔根PSA型材系统组合。 优雅融合,进入拉门驱动装置,所有的致动元件,传感器元件和叶型材。与触摸屏显示器的数字控制单元。具有自动换向和停止机构的电子控制单元提供间隙危险检测。适合于通过总线配置或常规的布线系统连接。噪声绝缘/减振驱动系统。低噪音齿形带。与反压辊行走台,高度/深度可调节 ()百毫米驱动情况下的高度 ()140毫米驱动情况下的高度 ()140毫米驱动壳体高度伸缩滑动门 驱动器的情况下覆盖 标准:铰链型铝驱动单元覆盖物设计便于维修和维护接入,与机械保持开放系统和落下防止。 可选的: ()安装在假天花板:可以从下面被去除坚固的铝覆盖层。 头箱被完全整合到吊顶。 ()可锁定的驱动器的情况下与固定筒覆盖。 门扇和固定侧板 清除高度(mm):.........。 清除宽度(mm):.........。 系统配置: ()单叶,左手 ()单叶,右手 ()两叶 配置为伸缩推拉门: ()两叶,左手 ()两叶,右旋 ( ) 四叶 侧板: ()对于固定侧片(S) ()在不侧板 保护叶子: ()超薄,在铰链结构的全玻璃保护叶片(打开推拉门扇时,专为个人防护)。不要一起使用不带伸缩配置! 吉尔根PSA叶型材系统 全方位帧由薄,但坚固,铝合金型材。垂直滑动门叶片和侧板的增加安全性在闭合位置之间的互锁,确保稳定性和从草稿提供保护。干后用橡胶密封件的快速且简单的更换,需要的玻璃或铝合金型材时,施釉。玻璃在6毫米,8mm或10mm厚可用。 玻璃类型:..................。 /玻璃厚度:.........。 (6/8 / 10mm)的 表面处理 ()粉末涂层RAL颜色:... .. ()粉末喷涂在NCS颜色:... .. ()铝,天然阳极化抛光E6 / EV1 ()铝,彩色阳极化抛光。颜色代码:... .. 底部导轨 ()横向定点导向 ()用全长,冲洗型导轨嵌入在地板上,用于可靠的操作和增加的风压和强制打开阻力。门扇被引导在整个宽度和导轨是可更换的。 可选的: ()下加热底部导轨,以防止积聚的冰。 ()中被排出底部导轨为暴露于天气系统。
    技术规格
    • 唯一参考Sliding_Door_PSA_Single_NoSidePanels_Onwall
    • 产品系列Automatic Sliding Doors
    • 产品组Automatic Sliding Doors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-01-08
    • 版本号1
    相关
    • 主材料
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区瑞士
    分类
    • BIMobject 类别门 - 自动门
    • IFC 分类
    • UNSPSC 名称Automatic doors
    • UNSPSC 代码30171510
    • Uniclass 2015 代码Ss_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 说明Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass 编号23-17 11 00
    • OmniClass 标题Doors
    • CSI UniFormat II 代码B2030
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Doors