发布您的产品
自动门(全玻璃) - 单 - 带侧面板 - 墙面上 -  SL / PSF
自动门(全玻璃) - 单 - 带侧面板 - 墙面上 -  SL / PSF

    自动门(全玻璃) - 单 - 带侧面板 - 墙面上 - SL / PSF

    今天的架构越来越需要透明的解决方案。我们的自动系统甚至可以滑动并没有可见的驱动单元旋转门。
    规格
    • 全自动,全玻璃推拉门安装 吉尔根全自动,全玻璃推拉门安装 吉尔根自动滑动门安装,莱茵-测试符合EN 16005和DIN 18650。吉尔根SL与吉尔根PSF简档系统组合滑动门驱动单元。 优雅融合,进入拉门驱动装置,所有的致动元件,传感器元件和叶型材。与触摸屏显示器的数字控制单元。具有自动换向和停止机构的电子控制单元提供间隙危险检测。适合于通过总线配置或常规的布线系统连接。噪声绝缘/减振驱动系统。低噪音齿形带。与反压辊行走台,高度/深度可调节 ()百毫米驱动情况下的高度 ()140毫米驱动情况下的高度 驱动器的情况下覆盖 标准:铰链型铝驱动单元覆盖物设计便于维修和维护接入,与机械保持开放系统和落下防止。 可选的: ()安装在假天花板:可以从下面被去除坚固的铝覆盖层。该驱动器的情况下被完全整合到吊顶。 ()可锁定的驱动器的情况下与固定筒覆盖 门叶和固定侧板 清除高度(mm):.........。 清除宽度(mm):.........。 系统配置: ()单叶,左手 ()单叶,右手 ()的对开 侧板: ()对于固定侧片(S) ()在不侧板 可选的: ()门扇与踢脚板 ()侧片(S)与踢脚板 吉尔根PSF叶型材系统 全玻璃门扇面板和侧面板提供了最大的透明度。 玻璃安全地与粘合剂到上部水平叶片轮廓附接。的上部扇叶轮廓到所述驱动单元集成提高了全玻璃的设计。可作为任一ESG(回火安全玻璃或VSG(夹层安全玻璃)。使用最新的,永久性粘合剂技术10毫米厚的玻璃摒弃任何需要VSG / TVG玻璃或钻孔。 玻璃类型:..................。 (ESG或VSG)/玻璃厚度为10mm 表面处理 ()粉末涂层RAL颜色:... .. ()粉末喷涂在NCS颜色:... .. ()铝,天然阳极化抛光E6 / EV1 ()铝,彩色阳极化抛光。颜色代码:... .. 底部导轨 ()侧固定点导向件(标准) ()用全长,冲洗型轨可靠操作和额外的稳定性,制成光滑的不锈钢的并且嵌入在地板上。门扇是整个宽度引导。注意:全长底部导轨是仅与“踢脚板”选项一起提供。 驱动器/控制系统选项 紧急出口和救援通道 ()冗余配置紧急出口和救援访问使用。此TÜV测试特征符合最新的标准(EN 16005和DIN 18650),包括那些适用于间隙危险检测和力的限制。安全关键控制元件和部件根据EN ISO 13849-1符合性能等级“d”。 ()紧急开口在电源故障的情况下,通过设计用于一个单一操作机械能量储存装置(RUBA,CO 48)。 ()紧急操作模式 如果电源发生故障,电池保证手术的另外30至60分钟。该系统持续监控电池的充电水平,以确保它会在紧急情况下工作。在低充电状态的情况下,最终的门运动(打开或关闭)可被编程。
    技术规格
    • 唯一参考Sliding_Door_PSF_Single_WithSidePanels_Onwall
    • 产品系列Automatic Sliding Doors
    • 产品组Automatic Sliding Doors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-01-08
    • 版本号1
    相关
    • 主材料玻璃
    • 次要材料
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区瑞士
    分类
    • BIMobject 类别门 - 自动门
    • IFC 分类
    • UNSPSC 名称Automatic doors
    • UNSPSC 代码30171510
    • Uniclass 2015 代码Ss_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 说明Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Sliding Glass Doors
    • OmniClass 编号23-17 11 00
    • OmniClass 标题Doors
    • CSI UniFormat II 代码B2030
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Doors