发布您的产品
自动门(能效) - 对开 - 带侧面板 - 在墙上 -  SL / PST
自动门(能效) - 对开 - 带侧面板 - 在墙上 -  SL / PST

    自动门(能效) - 对开 - 带侧面板 - 在墙上 - SL / PST

    减少打开和关闭时间通常减少空气交换量,从而减少了能量损失。
    规格
    • 自动滑门安装 - 绝热 防盗性RC 2 / RC 3 吉尔根自动滑动门安装 - 热绝缘,耐防盗-RC 2或RC 3 吉尔根自动滑动门安装,莱茵-测试符合EN 16005和DIN 18650。 吉尔根SL滑动门驱动装置结合的细长型,热绝缘 吉尔根PST RC型材系统。和1.8之间1.1 W的UD值/ M2K可以实现的。 符合欧洲磨合预防标准EN 1627 - 1630 EN。 该系统作为一个整体进行了测试用于与EN 16361合格(对应于SIA 343)。 优雅纳入所有致动和传感组件的滑动门驱动单元。 与触摸屏显示器的数字控制单元。具有自动换向和停止机构的电子控制单元提供间隙危险检测。适合于通过总线配置或常规的布线系统连接。 噪声绝缘/减振驱动系统。 低噪音齿形带。与反压辊行走台,高度/深度可调节的。 一系列金属板并用螺栓固定,在驱动元件的情况下被设计为防止试图通过撬动开门打破英寸驱动情况下的高度140毫米 驱动器的情况下覆盖 标准:铰链型铝驱动单元覆盖物设计便于维修和维护存取 机械保持开放的系统和防落。 可选的: ()安装在假天花板:可以从下面被去除坚固的铝覆盖层。  该驱动器的情况下被完全整合到吊顶。 ()可锁定的驱动器的情况下与固定筒覆盖 门扇和固定侧板 清除高度(mm):.........。 清除宽度(mm):.........。 系统配置: ()RC 2 ()RC 3 ()单叶,左手 ()单叶,右手 ()对开,右手 侧板: ()对于固定侧片(S) ()在不侧板 保护叶子: ()超薄,在铰链结构的全玻璃保护叶  (打开推拉门扇时,专为个人防护) 釉面开销面板: ()在不釉面顶面板 ()随着釉面顶面板(一到四个部分) 吉尔根PST叶型材系统 超薄,全方位铝框架轮廓系统和结构连接是绝热的。 鲁棒,板上锁扣与所述嵌合平齐底部导轨滑动元件接合。 底部锁扣也强化门扇框架的角。 垂直滑动门叶片和侧板的增加安全性在闭合位置之间的互锁,确保稳定性和从草稿提供保护。湿与国家的最先进的粘合技术窗玻璃。 IV-VSG绝缘层压安全玻璃。隔热和磨合保护的组合提供了一个理想的外门 (W / M2K 1.1和1.8之间的UD值)。 IV-VSG绝缘夹层安全玻璃,34至36毫米厚 ()RC 2:IV-VSG P4A双中空玻璃,厚35毫米(1.0 W的Ug的值/ M2K) ()RC 2:IV-VSG P4A三重中空玻璃,厚36毫米(0.7 W的Ug的值/ M3K) ()RC 3:IV-VSG P5A双中空玻璃,厚34毫米(1.1 W的Ug的值/ M2K) ()RC 3:IV-VSG P5A三重中空玻璃,厚36毫米(0.7 W的Ug的值/ M3K) 表面处理 涂在RAL颜色()粉末:... .. 涂在NCS颜色()粉末:... .. ()铝,天然阳极化抛光E6 / EV1 []铝阳极氧化彩色面漆。颜色代码:... .. 底部导轨RC 具有嵌入在地板全长轨,用于可靠的操作和增加的电阻 风的压力和强制打开。门扇引导整个宽度 和导轨是可更换的。 可选的: ()加热底部导轨,以防止积聚冰的 ()中被排出底部导轨为暴露于天气系统 驱动器/控制系统选项 紧急出口和救援通道 ()冗余配置紧急出口和救援访问使用。此TÜV测试特征符合最新的标准(EN 16005和DIN 18650),包括那些适用于间隙危险检测和力的限制。安全关键控制元件和部件根据EN ISO 13849-1符合性能等级“d”。 ()紧急开口在电源故障的情况下,通过机械能量储存装置(RUBA,CO 48)  设计为一个单一的操作。 ()紧急操作模式 如果电源发生故障,电池保证手术的另外30至60分钟。该系统不断 监测电池的充电水平,以确保它会在紧急情况下工作。在低充电状态的情况下,最终的门运动(打开或关闭)可被编程。 附加的控制元件 (),用于确认无电压输出到,例如,建筑物管理系统(经由接口PCB板) ()吉尔根无线电接收机和GFU手持式发射 ()联锁2个吉尔根自动门系统之间操作,可编程特殊功能  (例如,用于在门廊区域防风)。联锁功能可自动或手动地启动  在受控的配置或作为防风门廊系统。 RC锁定机制     安装在门板多点锁机制。钢报价四稳健,安全地包裹锁定螺栓 高保护,防止非法入侵。可用的使用气缸手动解锁机构 ()自动 ()手册 可选的: ()门扇位置和锁定状态TUWE的监视(VDS),例如用于连接到报警系统。 感觉系统和用户保护 ()COMBISCAN-PI,集成开/安全传感器安装在驱动器壳体内。  运动检测器和扫描安全屏障用于打开和关闭运动的可靠的监测。  满足安装在逃生的方向开口元件的要求(冗余紧急出口配置) ()COMBISCAN-PI,集成开/安全传感器在盖或载体轮廓外嵌。  运动检测器和扫描安全屏障用于打开和关闭运动的可靠的监测。    ()COMBISCAN-SM,用于在门楣或外墙表面式安装。开幕式和安全传感器。  运动检测器和扫描安全屏障用于打开和关闭运动的可靠的监测。  满足安装在逃生的方向开口元件的要求(冗余紧急出口配置) ()SAFESCAN-PI,装配在驱动器壳体内的集成安全传感器。  扫描安全屏障用于在打开期间辅助关闭边缘(S)的可靠的监测。 操作控制 与照射触摸屏显示器的数字控制面板,用于选择所述门的功能, 调整所有门参数和显示的运转数据。 控制面板安装 ()在驱动器壳体(配合到控制单元) ()随着伐木归Ediziodue冲洗型塑料框架,白色。用于安装在嵌入,冲洗型箱。 ()随着伐木归Ediziodue表面型塑料框架,白色。对于表面安装 ()与锁芯模式选择自动夜FUNCTION KOMBI控制面板  (冗余系统)  照明触摸屏显示器,用于选择所述门功能,调整所有门参数  和显示操作数据。伐木归堆Ediziodue塑料框架,白色。 ()与锁芯KOMBI控制面板用于阻挡选定的操作模式  照明触摸屏显示器,用于选择所述门功能,调整所有门参数  和显示操作数据。伐木归堆Ediziodue塑料框架,白色。 KOMBI控制面板的安装方式: ()随着伐木归Ediziodue冲洗型塑料框架,白色的,平型安装在双盒(深度1 1/2) ()随着伐木归Ediziodue表面型塑料框架,白色。对于表面安装 控制/致动元件 ()非接触CleanSwitch按钮最佳卫生操作 ()OPEN按钮,白色,从费勒EDIZIOdue ()OPEN按钮,绿色照明,从伐木EDIZI ()应急开启按钮,绿色照明,“紧急出口”标志 ()钥匙操作OPEN脉冲开关(枢转开关)
    技术规格
    • 唯一参考Sliding_Door_PST_Bi-parting_WithSidePanels_Inwall
    • 产品系列Automatic Sliding Doors
    • 产品组Automatic Sliding Doors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-01-08
    • 版本号1
    相关
    • 主材料
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区瑞士
    分类
    • BIMobject 类别门 - 自动门
    • IFC 分类
    • UNSPSC 名称Automatic doors
    • UNSPSC 代码30171510
    • Uniclass 2015 代码Ss_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 说明Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass 编号23-17 11 00
    • OmniClass 标题Doors
    • CSI UniFormat II 代码B2030
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Doors