发布您的产品
自动门(防盗耐RC2 / RC3) - 对开 - 无侧面板 - 墙面上 -  SL / PSXP-RC
自动门(防盗耐RC2 / RC3) - 对开 - 无侧面板 - 墙面上 -  SL / PSXP-RC

    自动门(防盗耐RC2 / RC3) - 对开 - 无侧面板 - 墙面上 - SL / PSXP-RC

    建筑物,商业网点及处所用的闯入一个高风险的需要入口,这是既安全又很好看。由于其装饰铝型材,吉尔根自动门提供的设计,是动人透明。他们满足高安全标准,尽管他们的超薄设计。
    规格
    • 自动滑门安装 - 标准 吉尔根自动推拉门的安装 - 标准 吉尔根自动滑动门安装,莱茵-测试符合EN 16005和DIN 18650。 吉尔根SL滑动车门驱动装置与吉尔根PSXP型材系统的组合。 该系统作为一个整体进行了测试用于与EN 16361合格(对应于SIA 343)。 优雅融合,进入拉门驱动装置,所有的致动元件,传感器元件和叶型材。 与触摸屏显示器的数字控制单元。具有自动换向和停止机构的电子控制单元提供间隙危险检测。适合于通过总线配置或常规的布线系统连接。 噪声绝缘/减振驱动系统。 低噪音齿形带。与反压辊行走台,高度/深度可调节 ()百毫米驱动情况下的高度 ()140毫米驱动情况下的高度 ()140毫米驱动壳体高度伸缩滑动门 驱动器的情况下覆盖 标准:铰链型铝驱动单元覆盖物设计便于维修和维护接入,与机械保持开放系统和落下防止。 可选的: ()安装在假天花板:鲁棒铝覆,可以从below.The驱动情况下,可以除去被完全整合到假天花板。 ()可锁定的驱动器的情况下与固定筒覆盖 门扇和固定侧板 清除高度(mm):.........。 清除宽度(mm):.........。 系统配置: ()单叶,左手 ()单叶,右手 ()的对开 配置为伸缩推拉门: ()两叶,左手 ()两叶,右旋 ( ) 四叶 侧板: ()对于固定侧片(S) ()在不侧板 保护叶子: ()超薄,在铰链结构的全玻璃保护叶(打开推拉门扇时,专为个人防护)。不要一起使用不带伸缩配置! 釉面开销面板: ()在不釉面顶面板 ()随着釉面顶面板(一到四个部分) 吉尔根PSXP叶型材系统 制成的增强铝型材全方位帧。上门扇型材集成到驱动机构。垂直滑动门叶片和侧板的增加安全性在闭合位置之间的互锁,确保稳定性和从草稿提供保护。 干后用橡胶密封件的快速且简单的更换,需要的玻璃或铝合金型材时,施釉。玻璃厚度可选择从6毫米至24毫米。 玻璃类型:..................。 /玻璃厚度:.........。 (6 - 24毫米) 表面处理 ()粉末涂层RAL颜色:... .. ()粉末喷涂在NCS颜色:... .. ()铝,天然阳极化抛光E6 / EV1 ()铝,彩色阳极化抛光。颜色代码:... .. 底部导轨 ()横向定点导向 ()用全长,冲洗型导轨嵌入在地板上,用于可靠的操作和增加的风压和强制打开阻力。门扇被引导在整个宽度和导轨是可更换的。 可选的: ()下加热底部导轨,以防止积聚的冰。 ()中被排出底部导轨为暴露于天气系统。 驱动器/控制系统选项 紧急出口和救援通道 ()冗余配置紧急出口和救援访问使用。此TÜV测试特征符合最新的标准(EN 16005和DIN 18650),包括那些适用于间隙危险检测和力的限制。安全关键控制元件和部件根据EN ISO 13849-1符合性能等级“d”。 ()紧急开口在电源故障的情况下,通过设计用于一个单一操作机械能量储存装置(RUBA,CO 48)。 ()紧急操作模式 如果电源发生故障,电池保证手术的另外30至60分钟。该系统持续监控电池的充电水平,以确保它会在紧急情况下工作。在低充电状态的情况下,最终的门运动(打开或关闭)可被编程。 附加的控制元件 为确认()无电压输出到,例如,建筑物管理系统(经由接口PCB) ()吉尔根无线电接收机和GFU手持式发射 2个吉尔根自动门系统()之间的联锁操作,可编程特殊功能(例如用于门廊区域风保护)。联锁功能可以以受控的配置或作为防风门廊系统自动或手动启动。 锁定机制 ()标准自动锁定系统容纳在驱动器的情况下 ()多点锁定机构安装到叶以增加安全性  ()自动  ()手册 可选的: ()门扇位置和锁定状态TUWE的监视(VDS),例如用于连接到报警系统。 ()设计用于安装在框架型材,在手动内部释放机构表面安装/冲洗型箱 ()用于安装在/于驱动壳体的侧面手册内部释放机构。可定制的拉条长度允许您设置无障碍通道的理想工作高度。 ()上门扇(仅与多点锁结合)释放杆 从外部对的情况下,没有其他进入房间()可锁定的手动释放。 传感器系统和用户保护 ()COMBISCAN-PI,集成开/安全传感器安装在驱动器壳体内。运动检测器和扫描安全屏障用于打开和关闭运动的可靠的监测。满足安装在逃生的方向(冗余紧急出口配置)开口元件的要求。 ()COMBISCAN-PI,集成开/安全传感器在盖或载体轮廓外嵌。运动检测器和扫描安全屏障用于打开和关闭运动的可靠的监测。 ()COMBISCAN-SM,用于在门楣或外墙表面式安装。开幕式和安全传感器。运动检测器和扫描安全屏障用于打开和关闭运动的可靠的监测。满足安装在逃生的方向(冗余紧急出口配置)开口元件的要求。 ()SAFESCAN-PI,装配在驱动器壳体内的集成安全传感器。扫描安全屏障用于在打开期间辅助关闭边缘(S)的可靠的监测。 操作控制 数字控制面板与照明触摸屏显示器,用于选择所述门的功能,调整所有门参数和显示的运转数据。 控制面板安装: ()在驱动器壳体(配合到控制单元) ()随着伐木归Ediziodue冲洗型塑料框架,白色。用于安装在嵌入,冲洗型箱 ()随着伐木归Ediziodue表面型塑料框架,白色。对于表面安装 与锁芯模式选择自动夜FUNCTION()KOMBI控制面板(用于故障安全系统)。照明触摸屏显示器,用于选择所述门功能,调整所有门参数和显示的运转数据。伐木归堆Ediziodue塑料框架,白色。 与锁芯()KOMBI控制面板用于阻挡选定的操作模式。照明触摸屏显示器,用于选择所述门功能,调整所有门参数和显示的运转数据。伐木归堆Ediziodue塑料框架,白色。 KOMBI控制面板的安装方式: ()随着伐木归Ediziodue冲洗型塑料框架,白色的,平型安装在双盒(深度1 1/2) ()随着伐木归Ediziodue表面型塑料框架,白色。对于表面安装 控制/致动元件 ()非接触式ATC按钮最佳卫生操作 ()OPEN按钮,白色,从费勒EDIZIOdue ()OPEN按钮,绿色照明,从伐木EDIZIOdue ()应急开启按钮,绿色照明,“紧急出口”标志 ()钥匙操作OPEN脉冲开关(枢转开关)
    技术规格
    • 唯一参考Sliding_Door_PSXP_RC_BiParting_NoSidePanels_Onwall
    • 产品系列Automatic Sliding Doors
    • 产品组Automatic Sliding Doors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-01-08
    • 版本号1
    相关
    • 主材料
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区瑞士
    分类
    • BIMobject 类别门 - 自动门
    • IFC 分类
    • UNSPSC 名称Automatic doors
    • UNSPSC 代码30171510
    • Uniclass 2015 代码Pr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 说明High security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 标题Security Doors and Frames
    • OmniClass 编号23-17 11 00
    • OmniClass 标题Doors
    • CSI UniFormat II 代码B2030
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Doors