发布您的产品
CERAMIC WC OPEN D0290/01
Goman

CERAMIC WC OPEN D0290/01

Wc Open with front opening and unified wall/floor drain
规格
  • wc/bidet ergonomic in vitreous china standard white, with built-in trap, open front for introduction shower. universal wall /floor drain with curve included. conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the reference standard EN997. dimensions: 375 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0290/01
技术规格
  • 唯一参考D0290-01
  • 产品系列Floor WC and Bidets
  • 产品组合OP
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-09-03
  • 版本号1
  • 高度 (mm)470
  • 宽度 (mm)375
  • 深度 (mm)570
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料陶瓷
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)22.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类离散配件
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815