发布您的产品
Hook B0105/94
Goman

Hook B0105/94

SINGLE CHROME HANGER
规格
  • SINGLE HANGER IN ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PIN AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. CHROME TERMINAL. DIMENSIONS MM 56X37X32. TYPE GOMAN CODE B0105/94
技术规格
  • 唯一参考B0105-94
  • 产品系列Accessories
  • 产品组MIA
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-01-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)37
  • 宽度 (mm)32
  • 深度 (mm)56
相关
  • 主材料
  • 次要材料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)0.4
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • OmniClass 编号23-31 25 27
  • OmniClass 标题Robe Hooks