发布您的产品
Handle MIA-XMA4/94
Goman

Handle MIA-XMA4/94

MIA HANDLE 45 ° CM 40X40 INOX CHROME
规格
  • 45° SAFETY HANDLE CM 40X40, CONSISTS OF THREE COMPONENTS, MADE OF STAINLESS STEEL AISI304, TUBE Ø32X1,5 MM AND WITH GALVANIC CHROME FINISHING, COMPLETE WITH ALUMINUM FIXING PINS AND M6 GRUB SCREW. CHROME COMPONENTS. DIMENSION MM 400 (L) X 400 (H) X 87 (P). LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE GOMAN CODE MIA-XMA4/94
技术规格
  • 唯一参考MIA-XMA4-94
  • 产品系列Supporting bars
  • 产品组MIA
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-01-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)204
  • 宽度 (mm)700
  • 深度 (mm)87
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)2.4
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • OmniClass 编号23-25 45 11 25 15
  • OmniClass 标题Physically Challenged Toilet Grab Bars