发布您的产品
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
DIAGO 504, 60-110 cm
    Granberg

    DIAGO 504, 60-110 cm

    Wallcabinet lift type Granberg Diago 504 complete set.

    Functions and Advantages
    • Lowers one or more cabinets diagonally downwards and forwards to the front of the worktop
    • Takes up no space in the cabinet (mounted behind the cabinet)
    • Easy to reach the contents since the cabinet comes forward when lowered
    • Adjustable depth in all four corners provides the possibility to compensate for inclining wall
    • Safety plate stops the lowering if it comes in contact with any object on the underlying work surface. Mounted under the cabinets
    • Fits cabinets with height 70-110 cm
    • Maximum cabinet width 110 cm
    Useful information
    • Steplessly adjustable 435 mm downwards, 227 mm outwards
    • Fits cabinets with height 700-1100 mm
    • Fits cabinets with depth 260-400 mm
    • When the lift is in the raised position, the cabinet protrudes 110 mm further. To conceal that, adjoining cabinets must be positioned so they protrude the same distance.
    • There must be a gap for movement of 5-8 mm to the next cabinet/wall
    Standard equipment

    - Safety switch in the form of safety plates that are screwed onto the underside of the cabinet

    规格
    • Width, frame
      550 mm (cabinet width 600-1100 mm)

      Type of lift
      Diagonal lifting system for wall cabinets

      Height adjustment

      Motorised, steplessly adjustable 435 mm downwards, 227 mm outwards



      Speed level
      17 mm / sec.

      Operation
      Wired button or radio control

      Safety

      Safety plate mounted under the cabinet If anything touches the plate, the lift stops



      Electrical connection
      Plug to 230 V, max 1.5A

      Lifting force
      150 kg

      IP-class
      IPX4

      Height, frame
      720 mm

      Space to wall / adjoining cabinet
      5 mm

      Extension from wall
      110 mm

      Fits cabinet height

      700 - 1100 mm



      Fits cabinet depth
      260 - 400 mm

      Material

      Powder-lacquered steel frame (Alu-grey RAL 9006), white-painted safety plates in 12 mm MDF, depth 350 mm



    技术规格
    • 唯一参考k34
    • 产品系列Height adjustable kitchen systems
    • 产品组Height adjustable frames for wall cabinets
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-11-04
    • 版本号1
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料三聚氰胺
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 厨房
    • IFC 分类对象

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美 亚洲
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    中国
    俄罗斯
    澳大利亚
    格陵兰岛
    印度尼西亚
    保加利亚
    美国
    台湾
    克罗地亚
    大韓
    冰岛
    日本
    列支敦士登
    朝鲜
    匈牙利
    沙特阿拉伯
    北马其顿
    泰国
    卢森堡
    马来西亚
    圣马力诺
    塞尔维亚
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    挪威
    捷克共和国
    摩尔多瓦
    摩纳哥
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马耳他
    黑山