发布您的产品
CENTERLIFT 9600HD
CENTERLIFT 9600HD
CENTERLIFT 9600HD
CENTERLIFT 9600HD
CENTERLIFT 9600HD
    Granberg

    CENTERLIFT 9600HD

    Both tall and short people work in the kitchen and everyone needs different working heights. Moreover, different kitchen chores require different working heights. CENTERLIFT 9600H creates a kitchen in which everyone can work comfortably while also providing a natural hub in the kitchen where people can gather, on an ordinary weekday or on festive occasions.

    The lifting system can be integrated with kitchens from any kitchen manufacturer.

    Functions and Advantages
    • Motorised kitchen island lift
    • Height-adjustable 700-1100 mm above floor (excl. worktop)
    • 200 kg lifting power
    • The sides are adjustable sideways to suit the sink and hob
    • Integrated safety switch
    Useful information
    • Fittings for worktop enclosed
    • Sink bowls with a maximum height of 120 mm can be integrated
    • Electronics and motor system Plug and Play
    • The position of the motors is adjustable to the side (then screwed into the floor)
    规格
    • Frame depth
      880 mm

      Frame width
      1180 - 2780 mm

      Depth worktop
      900 mm

      Width worktop
      1200 - 2800 mm

      Installation
      Floor mounted

      Height adjustment
      Motorised, steplessly adjustable 400 mm
      (700-1100 mm excl. top board)


      Speed level
      30 mm/sec.

      Operation
      Corded button or radio control


      Safety
      The safety strip is placed under the frame. If anything touches the safety strip, the lifting unit stops


      Electrical connection
      2 x Plugs for 230 V, max 5A

      Plumbing connections
      Connection is made with flexible hoses

      Lifting force
      200 kg

      IP-class
      IP 20

      Front height
      103 mm

      Delivery modules
      Worktop incl. safety switch, motors


      Fittings supplied
      Bracket for fronts and top board

      Material
      Aluminium frame

    技术规格
    • 唯一参考m1136
    • 产品系列Accessible Kitchens
    • 产品组Lifting Systems for Kitchen Islands
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-12-08
    • 版本号1
    • 深度 (mm)880
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料钢
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 厨房
    • IFC 分类对象

    发售地区

    欧洲 大洋洲 北美 亚洲
    丹麦
    新西兰
    加拿大
    中国
    俄罗斯
    澳大利亚
    格陵兰岛
    印度尼西亚
    保加利亚
    美国
    台湾
    克罗地亚
    大韓
    冰岛
    日本
    列支敦士登
    朝鲜
    匈牙利
    沙特阿拉伯
    北马其顿
    泰国
    卢森堡
    马来西亚
    圣马力诺
    塞尔维亚
    塞浦路斯
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    挪威
    捷克共和国
    摩尔多瓦
    摩纳哥
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马耳他
    黑山