Summary
Wall mounted, motorised mini kitchen module 6300-ESFS contains stainless steel sink with 1 shallow sink bowl. Prepared for glass ceramic hob with two cooking zones.
The ADA Kitchen countertop lift system available in left or right version.
The modules have a 10 mm shorter width to automatically give 5 mm gap on either side of the unit for the up and down movement. They are also 15 mm shallower in depth to make room for splash protection/tiles.
The anti-pinch strip is placed under the front edge of the worktop. If anything touches the strip, the lift unit stops.
Electronics and motor system "Plug and Play".
The module can be integrated into environments from any kitchen manufacturer.
Functions and advantages
Standard equipment
发售地区
| 欧洲 | 大洋洲 | 北美 | 亚洲 |
|---|---|---|---|
丹麦 | 新西兰 | 加拿大 | 中国 |
俄罗斯 | 澳大利亚 | 格陵兰岛 | 印度尼西亚 |
保加利亚 | 美国 | 台湾 | |
克罗地亚 | 日本 | ||
冰岛 | 朝鲜 | ||
列支敦士登 | 沙特阿拉伯 | ||
匈牙利 | 泰国 | ||
北马其顿 | 韩国 | ||
卢森堡 | 马来西亚 | ||
圣马力诺 | |||
塞尔维亚 | |||
塞浦路斯 | |||
奥兰 | |||
奥地利 | |||
安道尔 | |||
希腊 | |||
德国 | |||
意大利 | |||
拉脱维亚 | |||
挪威 | |||
捷克共和国 | |||
摩尔多瓦 | |||
摩纳哥 | |||
斯洛伐克 | |||
斯洛文尼亚 | |||
梵蒂冈 | |||
比利时 | |||
法国 | |||
波兰 | |||
波斯尼亚 黑塞哥维那 | |||
爱尔兰 | |||
爱沙尼亚 | |||
瑞典 | |||
瑞士 | |||
立陶宛 | |||
罗马尼亚 | |||
芬兰 | |||
英国 | |||
荷兰 | |||
葡萄牙 | |||
西班牙 | |||
马耳他 | |||
黑山 |