发布您的产品
HAFELE Appliances Refrigerator LIEBHERR-SUIK 1510

HAFELE Appliances Refrigerator LIEBHERR-SUIK 1510

HAFELE Appliances Refrigerator LIEBHERR-SUIK 1510
规格
  • https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/u5QBfcnUw/Document/04_LIEBHERR_Brochure_2020__5_.pdf?v=202012190947
技术规格
  • 唯一参考HAFELE_Appliances_Refrigerator_LIEBHERR-SUIK_1510
  • 产品系列Kitchen
  • 产品组Refrigerator
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-08-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)818
  • 宽度 (mm)597
  • 深度 (mm)550
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)34.5
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房电器

发售地区

亚洲