发布您的产品
HAFELE Appliances Wine cabinet LIEBHERR-WTes 5872

HAFELE Appliances Wine cabinet LIEBHERR-WTes 5872

4.5 星(最高 5 星)4.5(13 评价)
HAFELE Appliances Wine cabinet LIEBHERR-WTes 5872
规格
  • https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/u5QBfcnUw/Document/04_LIEBHERR_Brochure_2020__5_.pdf?v=202012190947
技术规格
  • 唯一参考HAFELE_Appliances_Wine_cabinet_LIEBHERR-WTes_5872
  • 产品系列Kitchen
  • 产品组Wine Cabinet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-08-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1920
  • 宽度 (mm)700
  • 深度 (mm)742
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区奥地利
  • 净重 (Kg)137
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房电器

发售地区

亚洲