发布您的产品
HAFELE Built In Hood Maia Plus

HAFELE Built In Hood Maia Plus

4.7 星(最高 5 星)4.7(6 评价)
HAFELE_Built-In-Hood_Maia-Plus _495.38.369
规格
  • • Touch control • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
技术规格
  • 唯一参考HAFELE_Built-In-Hood_Maia-Plus
  • 产品系列Hood
  • 产品组Built-In
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-05-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)307
  • 宽度 (mm)520
  • 深度 (mm)296
相关
  • 主材料不锈钢
  • 制造国家/地区泰国
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房电器
  • OmniClass 编号23-21 23 23
  • OmniClass 标题Residential Food Cooking Equipment