发布您的产品
HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series_495.06.102
规格
  • • 4 Cooking zones Front left Ø165 mm (1,200 W) Rear left and front right Ø200 mm (1,800 W) Rear right Ø165 mm (1,200 W) • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Over-heating protection • Operating time limitation • Residual heat indicator
技术规格
  • 唯一参考HAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series
  • 产品系列Hob
  • 产品组Ceramic
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-05-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)55
  • 宽度 (mm)590
  • 深度 (mm)520
相关
  • 主材料玻璃
  • 制造国家/地区泰国
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房电器
  • OmniClass 编号23-21 23 23
  • OmniClass 标题Residential Food Cooking Equipment