发布您的产品
HAFELE Ceramic Hob Plus 4C Plus

HAFELE Ceramic Hob Plus 4C Plus

HAFELE_Ceramic-Hob_Plus-4C-Plus _495.06.170
规格
  • • 4 Cooking zones: Front left Ø200 mm (1,800 W) Rear left and front right Ø165 mm (1,200 W) Rear right Ø200 mm (1,800 W) • Touch control • Safety lock • 7 Stages power settings • Timer 1-99 minutes • Warming function, Pause function • Operating time limitation, Residual heat indicator
技术规格
  • 唯一参考HAFELE_Ceramic-Hob_Plus-4C-Plus
  • 产品系列Hob
  • 产品组Ceramic
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-05-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)50
  • 宽度 (mm)520
  • 深度 (mm)590
相关
  • 主材料玻璃
  • 制造国家/地区泰国
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房电器
  • OmniClass 编号23-21 23 23
  • OmniClass 标题Residential Food Cooking Equipment