发布您的产品
HAFELE Chimney Hood Aquilo Standard

HAFELE Chimney Hood Aquilo Standard

5.0 星(最高 5 星)5.0(5 评价)
HAFELE_Chimney-Hood_Aquilo-Standard _495.38.372
规格
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Aluminium filter, 5 layers, 3 pcs. • Aluminium flexible duct Ø150 mm • Charcoal filter, 2 pcs.
技术规格
  • 唯一参考HAFELE_Chimney-Hood_Aquilo-Standard
  • 产品系列Hood
  • 产品组Chimney
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-05-27
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)900
  • 深度 (mm)505
相关
  • 主材料不锈钢
  • 制造国家/地区泰国
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房电器
  • OmniClass 编号23-21 23 23
  • OmniClass 标题Residential Food Cooking Equipment