发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hafele/products/207ef1fa-8909-4da7-8611-c9915dea7f0b
主页
类别
厨房
厨房电器
HAFELE Freestanding Dishwasher Raven Smart Mate
可用位置 美国
HAFELE เฮเฟเล่
关注
HAFELE Freestanding Dishwasher Raven Smart Mate
HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Raven-Smart Mate _495.06.528
下载
规格
规格
• Ready panel style • Built-in or freestanding usable • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 9 Programs - ECO (205 min) - Silence (270 min) - Self-cleaning (125 min) - P1: Intensive (117 min) - P2: Normal (59 min) - P3: Glass (95 min) - P4 Rapid (29 min) - P5: Soak (15 min) - P6: Hot pot (147 min) • Wash options: 4 Programs - Delay - Fresh & Dry - Extra drying - Turbo speed+ • 3 Spray levels • Number of racks: 2
技术规格
技术规格
唯一参考
HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Raven-SmartMate
产品系列
Dishwasher
产品组
Freestanding
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-05-27
版本号
1
高度 (mm)
775
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
581
链接
链接
产品网址
https://app.hafele.co.th/products/495.06.528?view=
相关
相关
主材料
不锈钢
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房电器
OmniClass 编号
23-21 23 25
OmniClass 标题
Residential Dishwashers
类似产品
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.4
(
7
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Coffee Machine 495.19.605