发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hafele/products/12345ebf-cb13-45c1-970f-13f4f062939c
主页
类别
厨房
厨房电器
HAFELE Gas Hob Vega Plus
可用位置 美国
HAFELE เฮเฟเล่
关注
HAFELE Gas Hob Vega Plus
HAFELE_Gas-Hob_Vega-Plus _495.06.185
下载
规格
规格
• 2 Burners: Left 5.0 kW, Right 5.0 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With an integrated thermocouple into each burner • Fully brass burners • Cast iron pan support • Metal knob • Matt enamel drip pan • Bottom-air injection
技术规格
技术规格
唯一参考
HAFELE_Gas-Hob_Vega-Plus
产品系列
Hob
产品组
Gas
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-05-27
版本号
1
高度 (mm)
155
宽度 (mm)
780
深度 (mm)
450
链接
链接
产品网址
https://app.hafele.co.th/products/495.06.185?view=
相关
相关
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房电器
OmniClass 编号
23-21 23 23
OmniClass 标题
Residential Food Cooking Equipment
类似产品
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
5.0
(
8
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.3
(
7
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate
下载
HAFELE เฮเฟเล่
KitchenJustRight
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ETNA Standard
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多