发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hafele/products/1363aad3-c2a8-402b-96f3-c3d34fb3fbee
主页
类别
厨房
厨房电器
HAFELE Induction Hob Lina 5 Series
可用位置 美国
HAFELE เฮเฟเล่
关注
HAFELE Induction Hob Lina 5 Series
5.0
(8 评价)
HAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series_495.06.109
下载
规格
规格
• 3 Cooking zones: Front left: Ø210 mm (2,300/2,600 W) -Powerboost Rear left: Ø160 mm (1,200/1,500 W) -Powerboost Right: Ø320 mm (2,300/3,000 W) -Powerboost • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Automatic pan detection • Operating time limitation, Residual heat indicator
技术规格
技术规格
唯一参考
HAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series
产品系列
Hob
产品组
Induction
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-05-27
版本号
1
高度 (mm)
60
宽度 (mm)
590
深度 (mm)
520
链接
链接
产品网址
https://app.hafele.co.th/products/495.06.109?view=
相关
相关
主材料
玻璃
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房电器
OmniClass 编号
23-21 23 23
OmniClass 标题
Residential Food Cooking Equipment
类似产品
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.4
(
7
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Coffee Machine 495.19.605