发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hafele/products/b31a805d-c861-40c2-8ec2-49c4efc34440
主页
类别
厨房
厨房电器
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute
可用位置 美国
HAFELE เฮเฟเล่
关注
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute _495.06.712
下载
规格
规格
• Total volume: 124 liters/4.4 Cu.ft. Freezer internal volume: 15 liters/0.6 Cu.ft. Fresh food internal volume: 109 liters/3.8 Cu.ft. • Refrigerant R600a, 31 g • Mechanical temperature control • LED interior light (15 W) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
技术规格
技术规格
唯一参考
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute
产品系列
Refrigerator
产品组
Retro-Minibar
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-05-27
版本号
1
高度 (mm)
960
宽度 (mm)
545
深度 (mm)
615
链接
链接
产品网址
https://app.hafele.co.th/products/495.06.712?view=
相关
相关
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房电器
OmniClass 编号
23-21 23 33
OmniClass 标题
Residential Refrigerators And Freezers
类似产品
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.4
(
7
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Coffee Machine 495.19.605