发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hafele/products/01f4941d-33f3-4a72-ba02-4eaf7b5f8880
主页
类别
厨房
厨房电器
HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series
可用位置 美国
HAFELE เฮเฟเล่
关注
HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series
4.3
(7 评价)
HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series_495.38.333
下载
规格
规格
• Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Metal filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121)
技术规格
技术规格
唯一参考
HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series
产品系列
Hood
产品组
Standard
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-05-27
版本号
1
高度 (mm)
135
宽度 (mm)
595
深度 (mm)
495
链接
链接
产品网址
https://app.hafele.co.th/products/495.38.333?view=
相关
相关
主材料
不锈钢
次要材料
玻璃
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房电器
OmniClass 编号
23-21 23 23
OmniClass 标题
Residential Food Cooking Equipment
类似产品
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.4
(
7
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Coffee Machine 495.19.605