发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/74d557dc-551b-47c6-ac5b-a3fbbf5c36f3
主页
类别
卫生
浴室安装系统
hansgrohe Basic set iBox universal
在以下地区不可用: 美国
hansgrohe
关注
hansgrohe Basic set iBox universal
hansgrohe Basic set iBox universal
下载
规格
规格
Surfaces: - 01800187 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
技术规格
技术规格
唯一参考
01800CHN
产品系列
Concealed Basic set bath/shower mixers
产品组
Hansgrohe
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-02
版本号
1
高度 (mm)
147
宽度 (mm)
147
深度 (mm)
110
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--01800187
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
1162
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室安装系统
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Plumbing fixtures
UNSPSC 代码
3018
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20
Uniclass 2015 说明
Sanitary fittings and accessories
CSI MasterFormat 2014 代码
01 52 19
CSI MasterFormat 2014 标题
Sanitary Facilities
OmniClass 编号
23-27 31 29 11
OmniClass 标题
Manual Mixing Valves
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
亚洲
中国
类似产品
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
38
)
下载
hansgrohe
Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function
下载
hansgrohe
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
下载
hansgrohe
Logis Universal Shaving mirror with LED light
5.0
(
7
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select