发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/2c2d79d9-c451-4495-a829-7e8d180b05ac
主页
类别
卫生
淋浴器
24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
在以下地区不可用: 美国
hansgrohe
关注
24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
下载
规格
规格
Surfaces: - 24338007 Chrome - 24338147 Brushed Bronze - 24338347 Brushed Black Chrome - 24338677 Matt Black - 24338707 Matt White - 24338997 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • installation type: concealed installation • material: brass/ plastic • connection type: G ½ • ceiling connector not extendable, ceiling connector not shortenable
技术规格
技术规格
唯一参考
24338CHN
产品系列
Shower arms
产品组
hansgrohe
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-03-13
版本号
1
高度 (mm)
123
宽度 (mm)
80
深度 (mm)
80
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe.com/articledetail--24338007
安装说明
https://www.hansgrohe.com/articledetail--24338007
技术说明
https://www.hansgrohe.com/articledetail--24338007
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
1.1
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC010905
ETIM 名称
Shower connecting piece
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
亚洲
中国
类似产品
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
38
)
下载
hansgrohe
Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function
下载
hansgrohe
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
下载
hansgrohe
Logis Universal Shaving mirror with LED light
5.0
(
7
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select