发布您的产品
26422XXX 福涅斯Blend null
26422XXX 福涅斯Blend null
    hansgrohe

    26422XXX 福涅斯Blend null

    福涅斯Blend null
    规格
    • Surfaces: - 26422670 摩登黑 Specification: • 包含: 手持花洒, 花洒升降杆, 花洒软管, 滑块 • 花洒头尺寸: 100 mm • 出水模式: 雨淋式, 激烈的雨淋式 • 旋转花洒盘改变出水模式 • 滑块倾斜角度范围45° • 0.3MPa压力下最大流量: 15,2 l/min • 花洒杆直径: 22 mm • 上升管长度: 669 mm • 上升管型材: 圆形 • 钻孔距离 625 mm • 镀铬墙面固定件從塑料
    技术规格
    • 唯一参考26422XXX
    • 产品系列Wallbar sets
    • 产品组Vernis Blend
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-11-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)669
    • 宽度 (mm)100
    • 深度 (mm)268
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.8
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010109
    • ETIM 名称Sliding rod combination
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 说明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures