发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/578cf9fd-fc5f-41cf-ba83-704c24d0459a
主页
类别
卫生
淋浴器
Croma Overhead shower 220 1jet 1.75 GPM
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Croma Overhead shower 220 1jet 1.75 GPM
Croma Overhead shower 220 1jet 1.75 GPM
下载
规格
规格
Surfaces: - 26915821 Brushed Nickel - 26915001 Chrome Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
技术规格
技术规格
唯一参考
26915USA
产品系列
Overhead showers
产品组
Croma
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-02
版本号
1
高度 (mm)
2.38
宽度 (mm)
8.63
深度 (mm)
8.63
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--26915821
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
0.7
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011383
ETIM 名称
Shower head
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
36
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
Tecturis S Single lever basin mixer 110 without waste set
下载
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
22
)
下载
hansgrohe
AddStoris Towel ring
下载
hansgrohe
AddStoris Roll holder with shelf
4.5
(
10
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多