发布您的产品
Logis Towel hook
Logis Towel hook
    hansgrohe

    Logis Towel hook

    4.2 星(最高 5 星)4.2(5 评价)
    Logis Towel hook
    规格
    • Surfaces: - 40511000 Chrome - 40511820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    技术规格
    • 唯一参考40511000
    • 产品系列Hooks
    • 产品组Logis
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-03-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)18
    • 宽度 (mm)18
    • 深度 (mm)42
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)129
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类装饰元素
    • ETIM 代码EC010552
    • ETIM 名称Towel hook
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 说明Clothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 编号23-31 25 27
    • OmniClass 标题Robe Hooks
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings