发布您的产品
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
    hansgrohe

    60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin

    GladeLake S Full pedestal for washbasin
    规格
    • Surfaces:

      - 60105450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss: glossy

      技术规格
      • 唯一参考60105XXX
      • 产品系列Full pedestals
      • 产品组GladeLake S
      • 类型对象(单个对象)
      • 发布日期2025-08-12
      • 版本号1
      • 高度 (mm)705
      • 宽度 (mm)190
      • 深度 (mm)160
      相关
      • 设计国家/地区德国
      • 制造国家/地区德国
      • 净重 (Kg)8.1
      分类
      • BIMobject 类别卫生 - 盆
      • IFC 分类卫浴终端
      • ETIM 代码EC011445
      • ETIM 名称Washbasin column
      • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_63
      • Uniclass 2015 说明Pedestal wash basins
      • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.13
      • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Lavatories
      • OmniClass 编号23-31 13 00
      • OmniClass 标题Sinks
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
      朝鲜