发布您的产品
OpenTide S Wash bowl 300/300 without overflow
hansgrohe

OpenTide S Wash bowl 300/300 without overflow

OpenTide S Wash bowl 300/300 without overflow
规格
  • Surfaces: - 60163450 White Specification:
技术规格
  • 唯一参考60163XXX
  • 产品系列Washbasins
  • 产品组Xuniva S
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-03-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)95
  • 宽度 (mm)300
  • 深度 (mm)300
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011550
  • ETIM 名称Washbasin
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Lavatories
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures