发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/6cfd802a-aa5b-442d-befb-6f922f7c1998
主页
类别
卫生
浴室安装系统
hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
在以下地区不可用: 美国
hansgrohe
关注
hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
下载
规格
规格
Surfaces: - 71465187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 14,5 l/min
技术规格
技术规格
唯一参考
71465CHN
产品系列
Concealed Basic set
产品组
hansgrohe
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-11-02
版本号
1
高度 (mm)
128
宽度 (mm)
70
深度 (mm)
132
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--71465187
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
1
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室安装系统
IFC 分类
卫浴终端
OmniClass 编号
23-27 31 29 11
OmniClass 标题
Manual Mixing Valves
发售地区
亚洲
中国
类似产品
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
38
)
下载
hansgrohe
Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function
下载
hansgrohe
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
下载
hansgrohe
Logis Universal Shaving mirror with LED light
5.0
(
7
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select