发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/7fc00987-9daf-4200-89f1-0b82873f081b
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Talis E Single lever shower mixer for concealed installation
在以下地区不可用: 美国
hansgrohe
关注
Talis E Single lever shower mixer for concealed installation
Talis E Single lever shower mixer for concealed installation
下载
规格
规格
Surfaces: - 71765143 Brushed Bronze - 71765993 Polished Gold Optic - 71765003 Chrome - 71765673 Matt Black Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 31 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
技术规格
技术规格
唯一参考
71765003
产品系列
Bath mixers
产品组
Talis E
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-01-15
版本号
1
高度 (mm)
156
宽度 (mm)
155
深度 (mm)
59
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe.com.au/articledetail--71765143
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
0.8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
ETIM 代码
EC010862
ETIM 名称
Bath mixing tap
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 说明
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
大洋洲
澳大利亚
类似产品
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
39
)
下载
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
下载
hansgrohe
Locarno Bath spout
下载
hansgrohe
WallStoris Planet Edition Towel hook wide
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多