发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
hansgrohe/products/f30be643-4a9f-40ff-b3fb-6f2f92a2d986
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
可用位置 美国
hansgrohe
关注
Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
下载
规格
规格
Surfaces: - 72130001 Chrome - 72130821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 128 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½ • connection dimension: DN15
技术规格
技术规格
唯一参考
72130001
产品系列
Basin mixers
产品组
Talis S
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-01-25
版本号
1
高度 (mm)
188
宽度 (mm)
308
深度 (mm)
183
链接
链接
产品网址
https://www.hansgrohe.com/articledetail--72130001
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
2.6
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 说明
Mixers
CSI MasterFormat 2014 代码
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 标题
Mixers
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
下载
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
下载
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.7
(
39
)
下载
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
下载
hansgrohe
Locarno Bath spout
下载
hansgrohe
WallStoris Planet Edition Towel hook wide
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多