发布您的产品
Adjustable mirror, 801-01-100
Adjustable mirror, 801-01-100
Adjustable mirror, 801-01-100
    HEWI

    Adjustable mirror, 801-01-100

    Range 801 Adjustable mirror - rectangular crystal glass mirror with rounded edges and integrated splinter protection - mirror adjustable by max. 28° using cranked cord control and therefore usable in standing or sitting position - for wall mounting - 599 mm wide, 540 mm high and 6 mm thick - mirror is made of plate glass - holding element and crank made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - with cord re-routing suitable for prewall installation
    技术规格
    • 唯一参考801-01-100
    • 产品系列Accessibility
    • 产品组Mirrors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-01-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)540
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)69
    相关
    • 主材料玻璃
    • 次要材料聚酰胺
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 镜子
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010550
    • ETIM 名称Mirror
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53
    • Uniclass 2015 说明Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Mirrors
    • OmniClass 编号23-21 37 13 15
    • OmniClass 标题Mirrors
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區