发布您的产品
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
    HEWI

    Make-up mirror, 950-01-23040

    Cosmetic mirror - round unlit mirror - framed in a chrome-plated metal frame - magnification factor x 3 - mirror and mirror surface diameter 220 mm - on straight arm, movable, length 55 mm - total depth 113 mm - for wall mounting, concealed 3-point fixing - wall connection diameter 60 mm, 10 mm deep - including corrosion-free HEWI fixing material - high-quality chrome-plated
    技术规格
    • 唯一参考950-01-23040
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Mirrors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-09-29
    • 版本号1
    • 高度 (mm)237
    • 宽度 (mm)202
    • 深度 (mm)110
    相关
    • 主材料玻璃
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 镜子
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010550
    • ETIM 名称Mirror
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53
    • Uniclass 2015 说明Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Mirrors
    • OmniClass 编号23-21 37 13 15
    • OmniClass 标题Mirrors
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區