发布您的产品
Backrest, 805-51-900
Backrest, 805-51-900
Backrest, 805-51-900
Backrest, 805-51-900
    HEWI

    Backrest, 805-51-900

    Range 805 Backrest rail - padded backrest with right-angled fixing rails on each side - serves as back support for toilet users - for fitting onto Range 805 hinged support rails - centre-to-centre from 670 to 730 mm, adjustable on site - 220 mm high and 150 mm deep, backrest 350 mm wide, rail diameter 33 mm, tube thickness 2 mm - backpad made of black PUR - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements
    技术规格
    • 唯一参考805-51-900
    • 产品系列Accessibility
    • 产品组Back rest rails
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-09-28
    • 版本号1
    • 高度 (mm)220
    • 宽度 (mm)763
    • 深度 (mm)150
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 次要材料聚氨酯
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010078
    • ETIM 名称Toilet support
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Furnishings
    • OmniClass 编号23-25 45 11 23
    • OmniClass 标题Physically Challenged Baths and Showers
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區
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
    BIMobject 产品库

    Revit 版 Design App

    只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

    获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

    • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
    • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
    • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)